A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Optika: Apertúrák, lencsék, terelőlencsék
működési elv
Objektív
kivitel
C-Mount
alkalmazás
BVS CA-..
Méret
Ø 33 x 47 mm
Anyag
alumínium, feketére eloxált
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
működési elv
Objektív
kivitel
C-Mount
alkalmazás
BVS CA-..
Méret
Ø 33 x 47 mm
Anyag
alumínium, feketére eloxált
Aktív felület, anyag
Üveg, polírozott
Rögzítés
Csavarok
Gyújtótávolság
25 mm
Minimális tárgytávolság (MOD)
200 mm
Védettség
IP67
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-36-03
ECLASS 11.0
27-27-36-03
ECLASS 12.0
27-27-36-03
ECLASS 13.0
27-27-36-03
ECLASS 14.0
27-27-36-03
ECLASS 5.1.4
27-27-92-05
ECLASS 6.2
27-27-92-05
ETIM 4.0
EC002467
ETIM 5.0
EC002467
ETIM 6.0
EC002467
ETIM 7.0
EC001776
ETIM 8.0
EC001776
ETIM 9.0
EC001776
UNSPSC 11
23151700
UNSPSC 7.0901
23151700
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 8.1
27-27-92-05
eCl@ss 9.0
27-27-36-03
eCl@ss 9.1
27-27-36-03