Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BAM03MW

BAM LS-VS-009-C1/1-3518-O

Optika: Apertúrák, lencsék, terelőlencsék

működési elv
Objektív
kivitel
C-Mount
alkalmazás
BVS CA-..
Méret
Ø 45 x 66 mm
Anyag
alumínium, feketére eloxált
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
működési elv
Objektív
kivitel
C-Mount
alkalmazás
BVS CA-..
Méret
Ø 45 x 66 mm
Anyag
alumínium, feketére eloxált
Aktív felület, anyag
Üveg, polírozott
Rögzítés
Csavarok
Gyújtótávolság
35 mm
Minimális tárgytávolság (MOD)
200 mm
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-36-03
ECLASS 11.0
27-27-36-03
ECLASS 12.0
27-27-36-03
ECLASS 13.0
27-27-36-03
ECLASS 14.0
27-27-36-03
ECLASS 5.1.4
27-27-92-05
ECLASS 6.2
27-27-92-05
ETIM 4.0
EC002467
ETIM 5.0
EC002467
ETIM 6.0
EC002467
ETIM 7.0
EC001776
ETIM 8.0
EC001776
ETIM 9.0
EC001776
UNSPSC 11
23151700
UNSPSC 7.0901
23151700
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 8.1
27-27-92-05
eCl@ss 9.0
27-27-36-03
eCl@ss 9.1
27-27-36-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vonzó feltételeket és a legjobb szolgáltatást kínáljuk
© 2026 Balluff Elektronika Kft.
  • Jogi nyilatkozat
  • Adatvédelmi szabályzat
  • Általános Szerződési Feltételek
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné