Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BAM03Z6

BAM MB-ML-060-B22-1

Mechanikai tartozékok

alkalmazás
mágneskódolású útmérő rendszerhez
BML BM2
Anyag
alumínium blank
Méret
4 x 6 x 22 mm
Rögzítés
Threads M2 (2x)
Környezeti hőmérséklet
-40...100 °C
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
mágneskódolású útmérő rendszerhez
BML BM2
Anyag
alumínium blank
Méret
4 x 6 x 22 mm
Rögzítés
Threads M2 (2x)
Környezeti hőmérséklet
-40...100 °C
A szállítmány tartalma
Assembly block
Screw ISO 14580-M2x8 (4x)
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné