A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Helyzetjeladók profil kialakításhoz
működési elv
Magnetic
Anyag
PA66 GF30
JIS G3131 Grade SPHC
JIS G3131 Grade SPHC
Méret
90 x 22 x 205 mm
Min. távolság BTL-ig
12 mm
Max. távolság BTL-ig
56 mm
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Csak a CAD modell letöltése támogatott