Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BAV002Y

BAV MA-NC-00028-04

Guided Changeover Solution

Támogatott webböngésző
Google Chrome
Ház anyaga
műanyag
Dugaszolási helyek csatlakoztatása
2x LAN: RJ45-anya, 8--pólusú
2x USB: USB 2.0 Standard-A
ConBridge Systembus: ConnectBridge connector
HDMI: Micro-HDMI
PiBridge Systembus: PiBridge connector
RS485: Screw terminal connection, 4--pólusú
USB: USB Micro
X2: Screw terminal connection, 4--pólusú
X4: Screw terminal connection, 8--pólusú
Méret
45 x 96 x 110.5 mm
Védettség
IP20
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
Támogatott webböngésző
Google Chrome
Ház anyaga
műanyag
Dugaszolási helyek csatlakoztatása
2x LAN: RJ45-anya, 8--pólusú
2x USB: USB 2.0 Standard-A
ConBridge Systembus: ConnectBridge connector
HDMI: Micro-HDMI
PiBridge Systembus: PiBridge connector
RS485: Screw terminal connection, 4--pólusú
USB: USB Micro
X2: Screw terminal connection, 4--pólusú
X4: Screw terminal connection, 8--pólusú
Méret
45 x 96 x 110.5 mm
Védettség
IP20
Környezeti hőmérséklet
-40...55 °C
Tárolási hőmérséklet
-40...85 °C
kijelző
6 status LEDs (2-color), of which 2 LEDs are freely programmable
Üzemi feszültség, tudnivaló
12-24 V DC -15% / +20%, reverse polarity protected
Rögzítés
kalapsín
Besorolások
ECLASS 10.1
27-37-18-90
ECLASS 11.0
27-37-18-90
ECLASS 12.0
27-37-18-90
ECLASS 13.0
27-37-18-90
ECLASS 14.0
27-37-18-90
ECLASS 5.1.4
27-37-18-90
ECLASS 6.2
27-37-18-90
ETIM 8.0
EC004590
ETIM 9.0
EC001601
eCl@ss 4.1
27-37-18-90
eCl@ss 8.1
27-37-18-90
eCl@ss 9.0
27-37-18-90
eCl@ss 9.1
27-37-18-90
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné