A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Induktív távolságérzékelők
Méret
Ø 18 x 83 mm
kiképzés
M18x1
Beépítés
nincs szintben
hatótávolság
1,25...8 mm
analóg kimenet
Analóg, áram 2.3...8.5 mA
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BAW 018-PF-1-K-03 | BAW M18MG-UAC80F-S04G | |
|
-
Listás ár
|
75.646 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 18 x 83 mm | Ø 18 x 65 mm |
|---|---|---|
| kiképzés | M18x1 | M18x1 |
| Beépítés | nincs szintben | nincs szintben |
| hatótávolság | 1,25...8 mm | 2...8 mm |
| analóg kimenet | Analóg, áram 2.3...8.5 mA | Analóg, feszültség 0...10 V |
| kimeneti karakterisztika | csökkenő közeledéskor | csökkenő közeledéskor |
| ismétlési pontosság BWN szer. | ±20.0 µm | ±12 µm |
| Ház anyaga | Sárgaréz, nikkelezett | Sárgaréz, nikkelezett |
| Aktív felület, anyag | PA 12 | PBT |
| csatlakozó | Kábel, 3,00 m, PVC | Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 15...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -10...60 °C | -10...70 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Határfrekvencia -3 dB | - | 500 Hz |
| linearitás maximális eltérése | - | ±180 µm |
Csak a CAD modell letöltése támogatott