A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Induktív távolságérzékelők
Méret
Ø 30 x 83 mm
kiképzés
M30x1,5
Beépítés
nincs szintben
hatótávolság
3...15 mm
analóg kimenet
Analóg, áram 2.2...9.1 mA
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BAW 030-PF-1-K-07 | BAW M30ME-UAC15F-S04G | |
|
-
Listás ár
|
81.032 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 30 x 83 mm | Ø 30 x 57 mm |
|---|---|---|
| kiképzés | M30x1,5 | M30x1,5 |
| Beépítés | nincs szintben | nincs szintben |
| hatótávolság | 3...15 mm | 3...15 mm |
| analóg kimenet | Analóg, áram 2.2...9.1 mA | Analóg, feszültség 0...10 V |
| kimeneti karakterisztika | csökkenő közeledéskor | csökkenő közeledéskor |
| ismétlési pontosság BWN szer. | ±20.0 µm | ±12 µm |
| Ház anyaga | Sárgaréz, nikkelezett | Sárgaréz, nikkelezett |
| Aktív felület, anyag | PA 12 | PBT |
| csatlakozó | Kábel, 7,00 m, PVC | Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 15...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -10...60 °C | -10...70 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
| Határfrekvencia -3 dB | - | 350 Hz |
| linearitás maximális eltérése | - | ±360 µm |
Csak a CAD modell letöltése támogatott