Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BAW006A

BAW M12MF-IAC35C-S04G

Hengeres kivitel metrikus menettel

Méret
Ø 12 x 50 mm
kiképzés
M12x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
0,2...3,5 mm
analóg kimenet
Analóg, áram 0...20 mA
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
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
Ø 12 x 50 mm
kiképzés
M12x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
0,2...3,5 mm
analóg kimenet
Analóg, áram 0...20 mA
kimeneti karakterisztika
csökkenő közeledéskor
Határfrekvencia -3 dB
1000 Hz
ismétlési pontosság BWN szer.
±7 µm
linearitás maximális eltérése
±53 µm
Ház anyaga
Sárgaréz, nikkelmentes bevonat
Aktív felület, anyag
PBT
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
Üzemi feszültség Ub
16...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-40...80 °C
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 12.0
27-27-40-03
ECLASS 13.0
27-27-40-03
ECLASS 14.0
27-27-40-03
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 8.1
27-27-08-02
eCl@ss 9.0
27-27-08-02
eCl@ss 9.1
27-27-08-02
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné