Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BCC000K

BKS-S 19-12-PU-05

Csatlakozókábelek

csatlakozó
M12x1-es anya, egyenes, 4 pólusú, A kódolású
Kábel
PUR fekete, 5 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
2
vezeték keresztmetszet
0.34 mm²
Üzemi feszültség Ub
240 VDC
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
M12x1-es anya, egyenes, 4 pólusú, A kódolású
Kábel
PUR fekete, 5 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
2
vezeték keresztmetszet
0.34 mm²
Üzemi feszültség Ub
240 VDC
Védettség
IP68, 48 h/1,5 bar
Engedély / megfelelőség
CE
cURus
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné