A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csatlakozókábelek
csatlakozó
M12x1-es anya, egyenes, 4 pólusú, A kódolású
Kapcsolókimenet
antivalens
Kábel
PUR sárga, 3 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
4
vezeték keresztmetszet
0.34 mm²
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
További alternatívák
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 19-3-PY-03 | BCC M415-0000-1A-003-PX4434-030 | BCC M415-0000-1A-003-PX4434-050-C003 | BCC M415-0000-1A-014-PS0434-030 | |
|
-
Listás ár
|
5.573 HUF
Listás ár
|
7.525 HUF
Listás ár
|
10.708 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | M12x1-es anya, egyenes, 4 pólusú, A kódolású | M12x1-es anya, egyenes, 5 pólusú, A kódolású | M12x1-es anya, egyenes, 5 pólusú, A kódolású | M12x1-es anya, egyenes, 5 pólusú, A kódolású |
|---|---|---|---|---|
| Kapcsolókimenet | antivalens | antivalens | - | antivalens |
| Kábel | PUR sárga, 3 m, vonólánchoz alkalmas | PUR sárga, 3 m, vonólánchoz alkalmas | PUR sárga, 5 m, vonólánchoz alkalmas | PUR árnyékolt fekete, 3 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 4 | 4 | 4 | 4 |
| vezeték keresztmetszet | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C | -50...80 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 240 VDC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Védettség | IP68 | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67 |
| Engedély / megfelelőség | cULus |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Névleges áramerősség (40 °C) | - | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
Csak a CAD modell letöltése támogatott