A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csatlakozókábelek
csatlakozó
M12x1-es anya, ferde, 4 pólusú, A kódolású
üzemi feszültség kijelző
igen
Funkciókijelző
igen
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Kábel
PUR fekete, 1.5 m, vonólánchoz alkalmas
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
További alternatívák
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 20-4-PU-01,5 | BCC M425-0000-1A-004-PX0334-015 | BCC M425-0000-1A-001-PH0334-020 | BCC M425-0000-1A-001-PX0334-020 | |
|
-
Listás ár
|
5.204 HUF
Listás ár
|
4.601 HUF
Listás ár
|
3.637 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | M12x1-es anya, ferde, 4 pólusú, A kódolású | M12x1-es anya, ferde, 5 pólusú, A kódolású | M12x1-es anya, ferde, 5 pólusú, A kódolású | M12x1-es anya, ferde, 5 pólusú, A kódolású |
|---|---|---|---|---|
| üzemi feszültség kijelző | igen | LED zöld | - | - |
| Funkciókijelző | igen | - | - | - |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) | - | - |
| Kábel | PUR fekete, 1.5 m, vonólánchoz alkalmas | PUR fekete, 1.5 m, vonólánchoz alkalmas | PUR fekete, 2 m | PUR fekete, 2 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 3 | 3 | 3 | 3 |
| vezeték keresztmetszet | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -50...90 °C | -50...90 °C | -40...120 °C | -50...90 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -25...90 °C | -25...90 °C | - | -25...90 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 30 VDC | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus |
CE UKCA cULus WEEE |
CE WEEE cULus |
CE cULus WEEE UKCA |
| Funkció kijelzése (PIN 4) | - | LED sárga | - | - |
| Névleges áramerősség (40 °C) | - | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | - | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
Csak a CAD modell letöltése támogatott