Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC0055

BKS-S 20-8-SP1-05

Csatlakozókábelek

csatlakozó
M12x1-es anya, ferde, 4 pólusú, A kódolású
üzemi feszültség kijelző
igen
Funkciókijelző
igen
Kapcsolókimenet
PNP záró/nyitó (NO/NC) antivalens
Kábel
PUR hegesztési szikrákkal szemben ellenálló narancs, 5 m, vonólánchoz alkalmas
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
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
M12x1-es anya, ferde, 4 pólusú, A kódolású
üzemi feszültség kijelző
igen
Funkciókijelző
igen
Kapcsolókimenet
PNP záró/nyitó (NO/NC) antivalens
Kábel
PUR hegesztési szikrákkal szemben ellenálló narancs, 5 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
4
vezeték keresztmetszet
0.34 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...90 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-25...90 °C
Üzemi feszültség Ub
30 VDC
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné