A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csatlakozókábelek
csatlakozó
M12x1-es anya, ferde, 4 pólusú, A kódolású
üzemi feszültség kijelző
igen
Funkciókijelző
igen
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Kábel
PUR fekete, 25 m, vonólánchoz alkalmas
Ez a termék a Classic portfólió része, ami azt jelenti, hogy
kibővített elérhetőség
rugalmas átmeneti időszak
átlátható feltételek
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
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
Ajánlott alternatíva
|
További alternatívák
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 20E-4-PU-25 | BCC S425-0000-1A-004-PX0334-250 | BCC M415-0000-1A-001-PX0334-250 | BCC M425-0000-1A-036-PS0334-250 | |
|
32.258 HUF
Listás ár
|
21.202 HUF
Listás ár
|
17.127 HUF
Listás ár
|
32.238 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | M12x1-es anya, ferde, 4 pólusú, A kódolású | M12x1-es anya, ferde, 5 pólusú, A kódolású | M12x1-es anya, egyenes, 5 pólusú, A kódolású | M12x1-es anya, ferde, 5 pólusú, A kódolású |
|---|---|---|---|---|
| üzemi feszültség kijelző | igen | LED zöld | - | - |
| Funkciókijelző | igen | - | - | - |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) | - | - |
| Kábel | PUR fekete, 25 m, vonólánchoz alkalmas | PUR fekete, 25 m, vonólánchoz alkalmas | PUR fekete, 25 m, vonólánchoz alkalmas | PUR árnyékolt fekete, 25 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 3 | 3 | 3 | 3 |
| vezeték keresztmetszet | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...80 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...80 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 30 VDC | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Védettség | IP68 | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE cURus WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Special characteristics | - | Washdown | - | - |
| Funkció kijelzése (PIN 4) | - | LED sárga | - | - |
| Névleges áramerősség (40 °C) | - | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
Csak a CAD modell letöltése támogatott