Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Az Ön ára nem jeleníthető meg
Technikai okokból az Ön egyéni feltételei jelenleg nem kérhetők le a szerverről. Megrendelést azonban még mindig leadhat. Amennyiben az Ön feltételei visszakereshetőek, az árat tartalmazó számla elkészül, és e-mailben elküldjük Önnek.

BCC006F

BKS-S 48-15-CP-30

Kábelek BTL termékekhez

csatlakozó
M8x1-es anya, egyenes, 3 pólusú, A kódolású
Kábel
PUR árnyékolt fekete, 30 m
vezetékek száma
2
vezeték keresztmetszet
0.34 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...70 °C

Ez a termék a Classic portfólió része, ami azt jelenti, hogy

kibővített elérhetőség
rugalmas átmeneti időszak
átlátható feltételek
Classic Banner
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
M8x1-es anya, egyenes, 3 pólusú, A kódolású
Kábel
PUR árnyékolt fekete, 30 m
vezetékek száma
2
vezeték keresztmetszet
0.34 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...70 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
5...70 °C
Üzemi feszültség Ub
36 VDC / 30 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
3.0 A
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné