A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csatlakozókábelek
csatlakozó
M8x1-es anya, ferde, 3 pólusú, A kódolású
üzemi feszültség kijelző
igen
Funkciókijelző
igen
Kábel
PUR sárga, 10 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
3
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
További alternatívák
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 49-4-PY-10 | BCC M323-0000-10-004-PX4334-100-C003 | BCC M323-0000-10-001-PX4334-100-C003 | BCC M313-0000-10-001-PX4334-100-C003 | |
|
-
Listás ár
|
12.324 HUF
Listás ár
|
10.461 HUF
Listás ár
|
10.461 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | M8x1-es anya, ferde, 3 pólusú, A kódolású | M8x1-es anya, ferde, 3 pólusú, A kódolású | M8x1-es anya, ferde, 3 pólusú, A kódolású | M8x1-es anya, egyenes, 3 pólusú, A kódolású |
|---|---|---|---|---|
| üzemi feszültség kijelző | igen | LED zöld | - | - |
| Funkciókijelző | igen | - | - | - |
| Kábel | PUR sárga, 10 m, vonólánchoz alkalmas | PUR sárga, 10 m, vonólánchoz alkalmas | PUR sárga, 10 m, vonólánchoz alkalmas | PUR sárga, 10 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 3 | 3 | 3 | 3 |
| vezeték keresztmetszet | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 30 VDC | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Funkció kijelzése (PIN 4) | - | LED sárga | - | - |
| Kapcsolókimenet | - | PNP záró (NO) | - | - |
| Névleges áramerősség (40 °C) | - | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | - | IP67, IP69K | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
Csak a CAD modell letöltése támogatott