Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BCC0085

BKS-S 40-4-PU-05

Csatlakozókábelek

csatlakozó
Push-Pull anya, ferde, 3 pólusú
üzemi feszültség kijelző
igen
Funkciókijelző
igen
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Kábel
PUR black, 5 m, drag chain compatible
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
Push-Pull anya, ferde, 3 pólusú
üzemi feszültség kijelző
igen
Funkciókijelző
igen
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Kábel
PUR black, 5 m, drag chain compatible
vezetékek száma
3
vezeték keresztmetszet
0.34 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...80 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-25...90 °C
Üzemi feszültség Ub
30 VDC
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A
Védettség
IP65
Engedély / megfelelőség
CE
cURus
EAC
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné