Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Az Ön ára nem jeleníthető meg
Technikai okokból az Ön egyéni feltételei jelenleg nem kérhetők le a szerverről. Megrendelést azonban még mindig leadhat. Amennyiben az Ön feltételei visszakereshetőek, az árat tartalmazó számla elkészül, és e-mailben elküldjük Önnek.

BCC0093

BKS-S 75-3/GS4-PU-00,5

Összekötőkábelek

1-es csatlakozó
M8x1-Female, right-angle, 4-pin, A-coded
2-es csatlakozó
M12x1-Male, Straight, A-coded
Kábel
PUR black, 0.5 m, Drag chain compatible
vezetékek száma
4
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...90 °C
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
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
M8x1-Female, right-angle, 4-pin, A-coded
2-es csatlakozó
M12x1-Male, Straight, A-coded
Kábel
PUR black, 0.5 m, Drag chain compatible
vezetékek száma
4
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...90 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-25...90 °C
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné