A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csatlakozókábelek
csatlakozó
M12x1-es anya, egyenes, 5 pólusú, A kódolású
Kábel
PUR árnyékolt fekete, 15 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
5
vezeték keresztmetszet
0.25 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...80 °C
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Alternatív
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S137-19-PC-15 | BCC S415-0000-1A-152-PS0525-150 | BCC M415-0000-1A-152-PS0525-150 | |
|
50.455 HUF
Listás ár
|
69.944 HUF
Listás ár
|
46.713 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | M12x1-es anya, egyenes, 5 pólusú, A kódolású | M12x1-es anya, egyenes, 5 pólusú, A kódolású | M12x1-es anya, egyenes, 5 pólusú, A kódolású |
|---|---|---|---|
| Kábel | PUR árnyékolt fekete, 15 m, vonólánchoz alkalmas | PUR árnyékolt fekete, 15 m, vonólánchoz alkalmas | PUR árnyékolt fekete, 15 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 5 | 5 | 5 |
| vezeték keresztmetszet | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 36 VDC / 30 VAC | 36 VDC / 30 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP68 | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
Csak a CAD modell letöltése támogatott