Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC00CZ

BKS-S 28-05

Csatlakozókábelek

csatlakozó
M12x1-anya, ferde, 3--pólusú, C-kódolt
Kábel
PVC narancs, 5 m
vezetékek száma
3
vezeték keresztmetszet
0.50 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-25...80 °C

Ez a termék a Classic portfólió része, ami azt jelenti, hogy

kibővített elérhetőség
rugalmas átmeneti időszak
átlátható feltételek
Classic Banner
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
M12x1-anya, ferde, 3--pólusú, C-kódolt
Kábel
PVC narancs, 5 m
vezetékek száma
3
vezeték keresztmetszet
0.50 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-25...80 °C
Üzemi feszültség Ub
240 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné