Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BCC00J5

BKS-B 40-6-PU-05

Csatlakozókábelek

csatlakozó
Push-Pull anya, ferde, 3 pólusú
üzemi feszültség kijelző
igen
Funkciókijelző
igen
Kapcsolókimenet
NPN záró/nyitó (NO/NC) antivalens
Kábel
PUR fekete, 5 m
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
Push-Pull anya, ferde, 3 pólusú
üzemi feszültség kijelző
igen
Funkciókijelző
igen
Kapcsolókimenet
NPN záró/nyitó (NO/NC) antivalens
Kábel
PUR fekete, 5 m
vezetékek száma
3
vezeték keresztmetszet
0.25 mm²
Üzemi feszültség Ub
30 VDC
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné