Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BCC00J7

BKS-B 41-1-05

Csatlakozókábelek

csatlakozó
Push-Pull anya, egyenes, 3 pólusú
Kapcsolókimenet
antivalens
Kábel
PVC fekete, 5 m
vezetékek száma
3
vezeték keresztmetszet
0.25 mm²
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
Push-Pull anya, egyenes, 3 pólusú
Kapcsolókimenet
antivalens
Kábel
PVC fekete, 5 m
vezetékek száma
3
vezeték keresztmetszet
0.25 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-25...70 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-5...70 °C
Üzemi feszültség Ub
75 VDC / 60 VAC
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné