A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csatlakozókábelek
csatlakozó
Push-Pull anya, egyenes, 3 pólusú
Kapcsolókimenet
antivalens
Kábel
PUR fekete, 3 m
vezetékek száma
3
vezeték keresztmetszet
0.25 mm²
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BKS-B 41-1-PU-03 | BKS-S 41-PU-05 | |
|
-
Listás ár
|
8.298 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | Push-Pull anya, egyenes, 3 pólusú | Push-Pull anya, egyenes, 3 pólusú |
|---|---|---|
| Kapcsolókimenet | antivalens | - |
| Kábel | PUR fekete, 3 m | PUR fekete, 5 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 3 | 3 |
| vezeték keresztmetszet | 0.25 mm² | 0.34 mm² |
| Üzemi feszültség Ub | 75 VDC / 60 VAC | 60 VDC |
| Védettség | IP65 | IP65 |
| Engedély / megfelelőség | CE |
CE cURus WEEE |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | - | -50...80 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | - | -25...90 °C |
| Névleges áramerősség (40 °C) | - | 4.0 A |
Csak a CAD modell letöltése támogatott