Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC00J9

BKS-B 41-1-PU-05

Csatlakozókábelek

csatlakozó
Push-Pull anya, egyenes, 3 pólusú
Kapcsolókimenet
antivalens
Kábel
PUR fekete, 5 m
vezetékek száma
3
vezeték keresztmetszet
0.25 mm²
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
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
Push-Pull anya, egyenes, 3 pólusú
Kapcsolókimenet
antivalens
Kábel
PUR fekete, 5 m
vezetékek száma
3
vezeték keresztmetszet
0.25 mm²
Üzemi feszültség Ub
75 VDC / 60 VAC
Védettség
IP65
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné