A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Kábelek BIS termékekhez
1-es csatlakozó
M12x1-anya, ferde, 5--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt
Kábel
PUR árnyékolt fekete, 10 m
vezetékek száma
2
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...70 °C
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
|
Alternatív
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
| BIS C-506-PU1-10 | BIS C-506-PU-10 | BIS C-505-PU1-10 | |
|
47.057 HUF
Listás ár
|
42.934 HUF
Listás ár
|
47.057 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | M12x1-anya, ferde, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-anya, ferde, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt |
|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt |
| Kábel | PUR árnyékolt fekete, 10 m | PUR árnyékolt fekete, 10 m | PUR árnyékolt fekete, 10 m |
| vezetékek száma | 2 | 2 | 2 |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -40...70 °C | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | 5...70 °C | 5...70 °C | 5...70 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 48 VDC / 48 VAC | 48 VDC / 48 VAC | 48 VDC / 48 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP67 | IP67 | IP65 |
| Engedély / megfelelőség |
WEEE CE UKCA |
WEEE CE UKCA |
WEEE CE UKCA |
Csak a CAD modell letöltése támogatott