Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BCC00P6

BIS C-516-PU-20

Összekötőkábelek

1-es csatlakozó
Female, straight
2-es csatlakozó
Male, straight
Kábel
PUR Shielded black, 20.00 m, Drag chain compatible
vezetékek száma
7
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...80 °C
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
Female, straight
2-es csatlakozó
Male, straight
Kábel
PUR Shielded black, 20.00 m, Drag chain compatible
vezetékek száma
7
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...80 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-25...80 °C
Védettség
IP65, szerelve
Engedély / megfelelőség
EAC
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné