A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Kábelek BIS termékekhez
1-es csatlakozó
M12x1-anya, ferde, 5--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt
Kábel
PVC árnyékolt fekete, 5 m
vezetékek száma
2
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-25...105 °C
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Alternatív
|
|
|
|
|
|
| BIS C-517-PVC-05 | BIS C-517-PVC-01 | |
|
-
Listás ár
|
34.931 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | M12x1-anya, ferde, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-anya, ferde, 5--pólusú, A-kódolt |
|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt |
| Kábel | PVC árnyékolt fekete, 5 m | PVC árnyékolt fekete, 1 m |
| vezetékek száma | 2 | 2 |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 48 VDC / 48 VAC | 48 VDC / 48 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP68/IP68 | IP68/IP68 |
| Engedély / megfelelőség |
WEEE CE UKCA |
WEEE CE UKCA |
Csak a CAD modell letöltése támogatott