Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BCC00PE

BIS C-518-PVC-05

Kábelek BIS termékekhez

1-es csatlakozó
M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt
Kábel
PVC árnyékolt fekete, 5 m
vezetékek száma
2
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-25...105 °C
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
M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt
Kábel
PVC árnyékolt fekete, 5 m
vezetékek száma
2
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-25...105 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-5...105 °C
Üzemi feszültség Ub
48 VDC / 48 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A
Védettség
IP68/IP68
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné