Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BCC00PK

BIS C-521-PVC-02

Csatlakozókábelek

csatlakozó
D-Sub-anya, egyenes, 9 pólusú
Kábel
PVC árnyékolt szürke, 2 m
vezetékek száma
4
vezeték keresztmetszet
0.25 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-30...80 °C
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
D-Sub-anya, egyenes, 9 pólusú
Kábel
PVC árnyékolt szürke, 2 m
vezetékek száma
4
vezeték keresztmetszet
0.25 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-30...80 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-5...80 °C
Üzemi feszültség Ub
125 VDC / 125 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
7.5 A
Védettség
IP40
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné