Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Az Ön ára nem jeleníthető meg
Technikai okokból az Ön egyéni feltételei jelenleg nem kérhetők le a szerverről. Megrendelést azonban még mindig leadhat. Amennyiben az Ön feltételei visszakereshetőek, az árat tartalmazó számla elkészül, és e-mailben elküldjük Önnek.

BCC00PL

BIS C-522-PVC-02

Kábelek BIS termékekhez

1-es csatlakozó
D-Sub-anya, egyenes, 9--pólusú
2-es csatlakozó
M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt
Kábel
PVC árnyékolt szürke, 2 m
vezetékek száma
4
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-30...80 °C
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
D-Sub-anya, egyenes, 9--pólusú
2-es csatlakozó
M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt
Kábel
PVC árnyékolt szürke, 2 m
vezetékek száma
4
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-30...80 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-5...80 °C
Üzemi feszültség Ub
125 VDC / 125 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A
Védettség
IP40, szerelve
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné