Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Az Ön ára nem jeleníthető meg
Technikai okokból az Ön egyéni feltételei jelenleg nem kérhetők le a szerverről. Megrendelést azonban még mindig leadhat. Amennyiben az Ön feltételei visszakereshetőek, az árat tartalmazó számla elkészül, és e-mailben elküldjük Önnek.
Törölt

BCC00PY

BIS C-527-PU1-02,7

Kábelek BIS termékekhez

1-es csatlakozó
M8x1-anya, egyenes, A-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-anya, egyenes, A-kódolt
Kábel
PUR árnyékolt fekete, 2.7 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
4
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...80 °C
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
M8x1-anya, egyenes, A-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-anya, egyenes, A-kódolt
Kábel
PUR árnyékolt fekete, 2.7 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
4
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...80 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-25...80 °C
Védettség
IP65, szerelve
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné