A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Összekötőkábelek
1-es csatlakozó
M12x1-anya, egyenes, 8--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 8--pólusú, A-kódolt
Kábel
PUR árnyékolt fekete, 2 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
8
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...80 °C
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
További alternatívák
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
|
| BIS Z-501-PU1-02/M | BCC M418-M418-3A-349-PS0825-020 | BCC M418-M418-3A-351-PS0825-020 | BCC M428-M418-3A-349-PS0825-020 | |
|
-
Listás ár
|
28.577 HUF
Listás ár
|
27.593 HUF
Listás ár
|
-
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | M12x1-anya, egyenes, 8--pólusú, A-kódolt | M12x1-anya, egyenes, 8--pólusú, A-kódolt | M12x1-anya, egyenes, 8--pólusú, A-kódolt | M12x1-anya, ferde, 8--pólusú, A-kódolt |
|---|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | M12x1-apa, egyenes, 8--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 8--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 8--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 8--pólusú, A-kódolt |
| Kábel | PUR árnyékolt fekete, 2 m, vonólánchoz alkalmas | PUR árnyékolt fekete, 2 m, vonólánchoz alkalmas | PUR árnyékolt fekete, 2 m, vonólánchoz alkalmas | PUR árnyékolt fekete, 2 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -50...80 °C | -40...90 °C | -50...90 °C | -40...90 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -25...80 °C | -5...90 °C | -25...90 °C | -5...90 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
| Védettség | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott