Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC00RM

BIS Z-502-PU1-02/M

Összekötőkábelek

1-es csatlakozó
M12x1-Female, angled, 8-pin, A-coded
2-es csatlakozó
M12x1-Male, straight, 8-pin, A-coded
Kábel
PUR Shielded black, 2.00 m, Drag chain compatible
vezetékek száma
8
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...80 °C
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
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
M12x1-Female, angled, 8-pin, A-coded
2-es csatlakozó
M12x1-Male, straight, 8-pin, A-coded
Kábel
PUR Shielded black, 2.00 m, Drag chain compatible
vezetékek száma
8
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...80 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-25...80 °C
Üzemi feszültség Ub
30 VDC / 30 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
2.0 A
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
CE
EAC
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné