A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Összekötőkábelek
1-es csatlakozó
M12x1-anya, ferde, 8--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 8--pólusú, A-kódolt
Kábel
PUR árnyékolt fekete, 10 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
8
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...90 °C
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Alternatív
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
| BIS Z-502-PU1-10/A | BCC M428-M418-3A-351-PS0825-100 | BCC M418-M418-3A-351-PS0825-100 | |
|
-
Listás ár
|
41.282 HUF
Listás ár
|
41.282 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | M12x1-anya, ferde, 8--pólusú, A-kódolt | M12x1-anya, ferde, 8--pólusú, A-kódolt | M12x1-anya, egyenes, 8--pólusú, A-kódolt |
|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | M12x1-apa, egyenes, 8--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 8--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 8--pólusú, A-kódolt |
| Kábel | PUR árnyékolt fekete, 10 m, vonólánchoz alkalmas | PUR árnyékolt fekete, 10 m, vonólánchoz alkalmas | PUR árnyékolt fekete, 10 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 8 | 8 | 8 |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -40...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -5...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 30 VDC / 30 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
| Védettség | IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott