Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC00W5

BKS-S 33M-60

Csatlakozókábelek

csatlakozó
M16x0,75 anya, ferde, 8 pólusú
Kábel
PUR Shielded black, 60 m, drag chain compatible
vezetékek száma
8
vezeték keresztmetszet
0.25 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...90 °C
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
M16x0,75 anya, ferde, 8 pólusú
Kábel
PUR Shielded black, 60 m, drag chain compatible
vezetékek száma
8
vezeték keresztmetszet
0.25 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...90 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-5...90 °C
Üzemi feszültség Ub
60 VDC / 60 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
5.0 A
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
CE
EAC
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné