A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Szerelhető csatlakozók
csatlakozó
M12x1-es anya, ferde, 5 pólusú, A kódolású
Csatlakoztatható érintkezők száma
5
Környezeti hőmérséklet
-40...85 °C
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
| BKS-S 93-00 | BKS-S 76-RT04 | BCC M488-0000-1A-000-43X834-000 | |
|
15.281 HUF
Listás ár
|
8.975 HUF
Listás ár
|
24.255 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | M12x1-es anya, ferde, 5 pólusú, A kódolású | M12x1-es anya, ferde, 5 pólusú, A kódolású | M12x1-es anya, ferde, 8 pólusú, A kódolású |
|---|---|---|---|
| Csatlakoztatható érintkezők száma | 5 | 4 | 8 |
| Környezeti hőmérséklet | -40...85 °C | -40...85 °C | -25...85 °C |
| Engedély / megfelelőség | WEEE |
cURus WEEE |
WEEE |
| Védettség | - | IP67 | IP67 |
| Csatlakozási keresztmetszet | - | 0.25...0.5 mm² | 0.14...0.34 mm² |
| Huzalok rögzítése | - | vágó-szorító technika | vágó-szorító technika |
| D kábelátmérő | - | 4...5.1 mm | 4...8 mm |
| Üzemi feszültség Ub | - | 32 VDC / 32 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | - | 4.0 A | 1.75 A |
Csak a CAD modell letöltése támogatott