A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Szerelhető csatlakozók
Védettség
IP67
csatlakozó
M12x1-es dugó, ferde, 5 pólusú, A kódolású
Csatlakoztatható érintkezők száma
5
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A
Környezeti hőmérséklet
-40...85 °C
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
| BKS-S 95-00 | BCC M445-0000-2A-000-41X575-000 | BCC M445-0000-2A-000-51X575-000 | |
|
18.922 HUF
Listás ár
|
2.718 HUF
Listás ár
|
2.815 HUF
Listás ár
|
|
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 |
|---|---|---|---|
| csatlakozó | M12x1-es dugó, ferde, 5 pólusú, A kódolású | M12x1-es dugó, ferde, 5 pólusú, A kódolású | M12x1-es dugó, ferde, 5 pólusú, A kódolású |
| Csatlakoztatható érintkezők száma | 5 | 5 | 5 |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Környezeti hőmérséklet | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Engedély / megfelelőség | WEEE |
CE cURus WEEE |
CE cURus WEEE |
| Csatlakozási keresztmetszet | - | 0.14...0.75 mm² | 0.14...0.75 mm² |
| Huzalok rögzítése | - | csavarkapcsok | csavarkapcsok |
| D kábelátmérő | - | 4...6 mm | 6...8 mm |
| Üzemi feszültség Ub | - | 125 VDC / 125 VAC | 125 VDC / 125 VAC |
Csak a CAD modell letöltése támogatott