Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC00WW

BKS-S103/GS103-CP-00,3

Összekötőkábelek

1-es csatlakozó
M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, B-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, B-kódolt
Interfész
Profibus
Kábel
PUR árnyékolt ibolya, 0.3 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
2
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
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
M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, B-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, B-kódolt
Interfész
Profibus
Kábel
PUR árnyékolt ibolya, 0.3 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
2
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-20...70 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-20...50 °C
Üzemi feszültség Ub
36 VDC / 30 VAC
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné