A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Összekötőkábelek
1-es csatlakozó
M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, B-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, B-kódolt
Interfész
Profibus
Kábel
PUR árnyékolt ibolya, 7 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
2
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
További alternatívák
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S103/GS103-CP-07 | BCC M415-M412-3B-329-PS72N1-070 | BCC M415-M412-3B-329-PS72N1-080 | BCC M415-M412-3B-329-PS72N1-090 | |
|
-
Listás ár
|
27.986 HUF
Listás ár
|
29.885 HUF
Listás ár
|
31.784 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, B-kódolt | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, B-kódolt | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, B-kódolt | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, B-kódolt |
|---|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | M12x1-apa, egyenes, B-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 2--pólusú, B-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 2--pólusú, B-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 2--pólusú, B-kódolt |
| Interfész | Profibus | Profibus | Profibus | Profibus |
| Kábel | PUR árnyékolt ibolya, 7 m, vonólánchoz alkalmas | PUR árnyékolt ibolya, 7 m, vonólánchoz alkalmas | PUR árnyékolt ibolya, 8 m, vonólánchoz alkalmas | PUR árnyékolt ibolya, 9 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -20...70 °C | -40...70 °C | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -20...50 °C | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 36 VDC / 30 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Védettség | IP68/IP68 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Engedély / megfelelőség | CE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Névleges áramerősség (40 °C) | - | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
Csak a CAD modell letöltése támogatott