A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Szerelhető csatlakozók
csatlakozó
M12x1-apa, ferde, 5--pólusú, B-kódolt
Csatlakoztatható érintkezők száma
5
Csatlakozási keresztmetszet
0.14 mm²
D kábelátmérő
5...8 mm
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BKS-S106-00 | BCC M485-0000-2B-000-01X575-000 | |
|
-
Listás ár
|
12.616 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | M12x1-apa, ferde, 5--pólusú, B-kódolt | M12x1-es dugó, ferde, 5 pólusú, B kódolású |
|---|---|---|
| Csatlakoztatható érintkezők száma | 5 | 5 |
| Csatlakozási keresztmetszet | 0.14 mm² | 0.14...0.75 mm² |
| D kábelátmérő | 5...8 mm | 5...8 mm |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP67 | IP67 |
| Környezeti hőmérséklet | -25...85 °C | -40...85 °C |
| Engedély / megfelelőség |
EAC WEEE |
CE cURus WEEE |
| Huzalok rögzítése | - | csavarkapcsok |
| Üzemi feszültség Ub | - | 250 VDC / 250 VAC |
Csak a CAD modell letöltése támogatott