A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csatlakozókábelek
csatlakozó
M12x1-anya, egyenes, 8--pólusú, A-kódolt
Kábel
PUR Shielded black, 15.00 m, Drag chain compatible
vezetékek száma
8
vezeték keresztmetszet
0.25 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...80 °C
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
További alternatívák
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S115-PU-15 | BCC M418-0000-1A-133-PS0825-150 | BCC M418-0000-1A-046-PS0825-150 | BCC M428-0000-1A-133-PS0825-150 | |
|
-
Listás ár
|
-
Listás ár
|
37.754 HUF
Listás ár
|
-
Listás ár
|
|
| csatlakozó | M12x1-anya, egyenes, 8--pólusú, A-kódolt | M12x1-es anya, egyenes, 8 pólusú, A kódolású | M12x1-es anya, egyenes, 8 pólusú, A kódolású | M12x1-es anya, ferde, 8 pólusú, A kódolású |
|---|---|---|---|---|
| Kábel | PUR Shielded black, 15.00 m, Drag chain compatible | PUR árnyékolt fekete, 15 m, vonólánchoz alkalmas | PUR árnyékolt fekete, 15 m, vonólánchoz alkalmas | PUR árnyékolt fekete, 15 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 8 | 8 | 8 | 8 |
| vezeték keresztmetszet | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -50...80 °C | -40...90 °C | -50...90 °C | -40...90 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -25...80 °C | -5...90 °C | -25...90 °C | -5...90 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 36 VDC / 30 VAC | 36 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 36 VDC / 30 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
| Védettség | IP68 | IP68 | IP67 | IP68 |
| Engedély / megfelelőség |
CE EAC WEEE |
CE WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott