Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC00YZ

BKS-S116-PU-15

Csatlakozókábelek

csatlakozó
M12x1-anya, ferde, 8--pólusú, A-kódolt
Kábel
PUR Shielded black, 15.00 m, Drag chain compatible
vezetékek száma
8
vezeték keresztmetszet
0.25 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...80 °C
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
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
M12x1-anya, ferde, 8--pólusú, A-kódolt
Kábel
PUR Shielded black, 15.00 m, Drag chain compatible
vezetékek száma
8
vezeték keresztmetszet
0.25 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...80 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-25...80 °C
Üzemi feszültség Ub
36 VDC / 30 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
2.0 A
Védettség
IP68
Engedély / megfelelőség
CE
EAC
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné