Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BCC00Z4

BKS-S116/GS32-PU-00,2

Összekötőkábelek

1-es csatlakozó
M12x1-Female, angled, A-coded
2-es csatlakozó
M16x0.75-Male, straight
Kábel
PUR Shielded black, 0.20 m, Drag chain compatible
vezetékek száma
8
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...80 °C
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
M12x1-Female, angled, A-coded
2-es csatlakozó
M16x0.75-Male, straight
Kábel
PUR Shielded black, 0.20 m, Drag chain compatible
vezetékek száma
8
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...80 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-25...80 °C
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
CE
EAC
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné