Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC00Z8

BKS-S147M-10

Csatlakozókábelek

csatlakozó
M16x0,75 anya, egyenes, 7 pólusú
Kábel
PUR árnyékolt fekete, 10 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
7
vezeték keresztmetszet
0.25 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...90 °C
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
M16x0,75 anya, egyenes, 7 pólusú
Kábel
PUR árnyékolt fekete, 10 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
7
vezeték keresztmetszet
0.25 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...90 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-5...90 °C
Üzemi feszültség Ub
60 VAC
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné