A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csatlakozókábelek
csatlakozó
M16x0,75-anya, egyenes, 8--pólusú
Kábel
PUR Shielded black, 25.00 m, Drag chain compatible
vezetékek száma
8
vezeték keresztmetszet
0.25 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...80 °C
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
További alternatívák
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S232-PU-25 | BCC S518-0000-1Y-133-PS0825-250 | BKS-S 32M-25 | BKS-S 33M-25 | |
|
-
Listás ár
|
85.702 HUF
Listás ár
|
77.140 HUF
Listás ár
|
73.256 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | M16x0,75-anya, egyenes, 8--pólusú | M16x0,75 anya, egyenes, 8 pólusú | M16x0,75 anya, egyenes, 8 pólusú | M16x0,75 anya, ferde, 8 pólusú |
|---|---|---|---|---|
| Kábel | PUR Shielded black, 25.00 m, Drag chain compatible | PUR árnyékolt fekete, 25 m, vonólánchoz alkalmas | PUR árnyékolt fekete, 25 m, vonólánchoz alkalmas | PUR árnyékolt fekete, 25 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 8 | 8 | 8 | 8 |
| vezeték keresztmetszet | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -50...80 °C | -40...90 °C | -40...90 °C | -40...90 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -25...80 °C | -5...90 °C | -5...90 °C | -5...90 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 5.0 A | 5.0 A | 5.0 A | 5.0 A |
| Védettség | IP67 | IP67, IP69K | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott