Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BCC014M

BKS-S 97-PU-05

Csatlakozókábelek

csatlakozó
M16x0,75-apa, egyenes, 12--pólusú
Kábel
PUR árnyékolt szürke, 5 m
vezetékek száma
12
vezeték keresztmetszet
0.14 mm²
Üzemi feszültség Ub
75 VDC / 60 VAC
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
M16x0,75-apa, egyenes, 12--pólusú
Kábel
PUR árnyékolt szürke, 5 m
vezetékek száma
12
vezeték keresztmetszet
0.14 mm²
Üzemi feszültség Ub
75 VDC / 60 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
3.0 A
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné