Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC014P

BKS-S101-36-PU-02

Csatlakozókábelek

csatlakozó
M8x1-es anya, egyenes, 3 pólusú, A kódolású
Kábel
PUR árnyékolt fekete, 2 m
vezetékek száma
3
vezeték keresztmetszet
0.25 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-25...80 °C
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
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
M8x1-es anya, egyenes, 3 pólusú, A kódolású
Kábel
PUR árnyékolt fekete, 2 m
vezetékek száma
3
vezeték keresztmetszet
0.25 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-25...80 °C
Üzemi feszültség Ub
60 VDC / 60 VAC
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné