Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Az Ön ára nem jeleníthető meg
Technikai okokból az Ön egyéni feltételei jelenleg nem kérhetők le a szerverről. Megrendelést azonban még mindig leadhat. Amennyiben az Ön feltételei visszakereshetőek, az árat tartalmazó számla elkészül, és e-mailben elküldjük Önnek.

BCC014T

BKS-S101-36-PU-10

Csatlakozókábelek

csatlakozó
M8x1-es anya, egyenes, 3 pólusú, A kódolású
Kábel
PUR árnyékolt fekete, 10 m
vezetékek száma
3
vezeték keresztmetszet
0.25 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-25...80 °C
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
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
M8x1-es anya, egyenes, 3 pólusú, A kódolású
Kábel
PUR árnyékolt fekete, 10 m
vezetékek száma
3
vezeték keresztmetszet
0.25 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-25...80 °C
Üzemi feszültség Ub
60 VDC / 60 VAC
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné