A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csatlakozókábelek
csatlakozó
M8x1-es anya, ferde, 3 pólusú, A kódolású
Kábel
PUR árnyékolt fekete, 5 m
vezetékek száma
3
vezeték keresztmetszet
0.25 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-25...80 °C
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
Megszűnt
További alternatívák
|
Megszűnt
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S102-36-PU-05 | BCC M323-0000-10-036-PS0334-050 | BKS-S101-36-PU-05 | BKS-S102-36-PU-02 | |
|
-
Listás ár
|
11.696 HUF
Listás ár
|
-
Listás ár
|
-
Listás ár
|
|
| csatlakozó | M8x1-es anya, ferde, 3 pólusú, A kódolású | M8x1-es anya, ferde, 3 pólusú, A kódolású | M8x1-es anya, egyenes, 3 pólusú, A kódolású | M8x1-es anya, ferde, 3 pólusú, A kódolású |
|---|---|---|---|---|
| Kábel | PUR árnyékolt fekete, 5 m | PUR árnyékolt fekete, 5 m, vonólánchoz alkalmas | PUR árnyékolt fekete, 5 m | PUR árnyékolt fekete, 2 m |
| vezetékek száma | 3 | 3 | 3 | 3 |
| vezeték keresztmetszet | 0.25 mm² | 0.34 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -25...80 °C | -50...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Engedély / megfelelőség | CE |
CE WEEE |
CE | CE |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | - | -25...80 °C | - | - |
| Névleges áramerősség (40 °C) | - | 4.0 A | - | - |
| Védettség | - | IP67 | - | IP67 |
Csak a CAD modell letöltése támogatott