A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Szerelhető csatlakozók
csatlakozó
M8x1-es anya, ferde, 3 pólusú, A kódolású
Csatlakoztatható érintkezők száma
3
Csatlakozási keresztmetszet
0.25 mm²
Huzalok rögzítése
forrasztott kötés
D kábelátmérő
5.00 mm
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S146-00 | BCC M343-0000-10-000-34X325-000 | BCC M344-0000-10-000-34X425-000 | |
|
-
Listás ár
|
4.609 HUF
Listás ár
|
5.382 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | M8x1-es anya, ferde, 3 pólusú, A kódolású | M8x1-es anya, ferde, 3 pólusú, A kódolású | M8x1-es anya, ferde, 4 pólusú, A kódolású |
|---|---|---|---|
| Csatlakoztatható érintkezők száma | 3 | 3 | 4 |
| Csatlakozási keresztmetszet | 0.25 mm² | 0.14...0.34 mm² | 0.14...0.25 mm² |
| Huzalok rögzítése | forrasztott kötés | forrasztott kötés | forrasztott kötés |
| D kábelátmérő | 5.00 mm | 3.5...5 mm | 3.5...5 mm |
| Üzemi feszültség Ub | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 |
| Környezeti hőmérséklet | -25...100 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Engedély / megfelelőség |
EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
cULus WEEE |
| Névleges áramerősség (40 °C) | - | 4.0 A | 4.0 A |
Csak a CAD modell letöltése támogatott