Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BCC021Y

C49 APE-00-PY-100M

Csatlakozókábelek

csatlakozó
Push-Pull anya, egyenes, 3 pólusú
Kábel
PUR sárga, 10 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
3
vezeték keresztmetszet
24 AWG
Üzemi feszültség Ub
75 VDC / 60 VAC
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
Push-Pull anya, egyenes, 3 pólusú
Kábel
PUR sárga, 10 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
3
vezeték keresztmetszet
24 AWG
Üzemi feszültség Ub
75 VDC / 60 VAC
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné